LM1601-9RKG
Bel Fuse
Power Solutions
LM1601-9RKG
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lm1601_9rkg/lm1601_9rkg.prj},{NB=LM1601-9RKG},{PN=LM1601-9RKG},{DESC=AC-DC Rugged Melcher™ Cassettes, Power 48W, Output 24VDC, 2A, Input 85-264VAC, Operating Temperature -40 to 71, Output voltage control input, Coding strip at the connector, RoHS Compliant},{POWER=48},{VI=85-264},{OV=24},{OC=2},{OT=-40 to 71},{SHA256=D2YpE4HOhTNlhFzP79Ro8susSRVws7MtRtnx8EJR/8o=},{INAME=00088__m2dseries2estp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lm1601_9rkg - Bel Power Solutions
Bill of material
LM1601-9RKG
Part Number
LM1601-9RKG
Description
AC-DC Rugged Melcher™ Cassettes, Power 48W, Output 24VDC, 2A, Input 85-264VAC, Operating Temperature -40 to 71, Output voltage control input, Coding strip at the connector, RoHS Compliant
Power
48
W
Voltage Input
85-264
VAC
Output Voltage
24
VDC
Output Current
2
A
Operating Temperature
-40 to 71
°C
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성