??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lm1001_9er - Bel Power Solutions
Bill of material
LM1001-9ER
Part Number
LM1001-9ER
Description
AC-DC Rugged Melcher™ Cassettes, Power 41W, Output 5.1VDC, 8A, Input 85-264VAC, Operating Temperature -40 to 71, Inrush current limitation, Output voltage control input
Power
41 W
Voltage Input
85-264 VAC
Output Voltage
5,1 VDC
Output Current
8 A
Operating Temperature
-40 to 71 °C
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей