??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 100
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
LM - Modulo lineare universale
Lista materiale
SCHUNK-0314476 LM 200-175-ASP
ID
Descrizione
Dimensioni
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
EPLAN Data Portal
Cursore posizione
Sensore di prossimità (opzionale per ordinare)
Regolazione di precisione lato pistone
Regolazione di precisione lato stelo del pistone
calcolato corsa
Arresto intermedio
Info ZZA corsa intermedia
-
Corsa intermedia, lato pistone
Corsa intermedia, lato stelo pistone
Arresto intermedio (opzionale per ordinare)
Forza di estrazione
N
Forza di rientro
N
Ripetibilità
mm
Diametro del pistone
mm
Diametro della barra
mm
pressione d'esercizio min./max.
3/8 bar
Pressione d'esercizio nominale
6 bar
Consumo fluidi/corsa di 10 mm
cm^3
Lunghezza complessiva
mm
Classe IP
40
Temperatura ambiente min/max
5/60 °C
Peso
kg
Sistema di azionamento
Cilindro con stelo
Perdita di corsa della corsa nominale (sul lato dello stelo)
mm
Forza di ancoraggio statica
N
Gioco assiale max. del serraggio
mm
Rilascio min. della pressione
bar
Numero di tariffa doganale
84289090
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD