LM12NAUU
YTP
Linear Motion Ball Bearing Series
Narrow Type
Powered by
CAD모델 선택
{ytp/linear_motion_ball_bearing_series/short_type/lm_nauu.prj},{NB=LM12NAUU},{MODEL=LM12NAUU},{BALLS=4},{WEIGHT=28.60},{DR=12},{DRTOLERANCE= 0 -0.009},{D=21},{DTOLERANCE= 0 -0.013},{L=25},{LTOLERANCE= 0 -0.20},{R=1.2},{D1=20.2},{RR=0.012},{C=31.7},{CO=40.7},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
YTP
Description
LM-NAUU - Linear motion ball bearing series
Bill of material
LM12NAUU
Model NO.
LM12NAUU
LM12NAUU
NUMBER OF BALL ROWS
4
4
WEIGHT
28.60
28.60
g
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER dr
12
12
mm
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER TOLERANCE
0 -0.009
0 -0.009
OUTER DIAMETER
21
21
mm
OUTER DIAMETER TOLERANCE
0 -0.013
0 -0.013
LENGTH L
25
25
mm
LENGTH TOLERANCE
0 -0.20
0 -0.20
LOCKING GROOVE R
1.2
1.2
mm
LOCKING GROOVE D1
20.2
20.2
mm
ECCEN- TIRICITY
0.012
0.012
BASIC LOAD RATING C
31.7
31.7
kgf
BASIC LOAD RATING Co
40.7
40.7
kgf
Production standards
GBT/16940-2012
Outer coving material
Gcr15
Outer coving hardness
60~64
HRC
Outer coving surface
Electroless nickel plating
Ball material
Gcr15
Ball hardness
61~66
HRC
Holder material
Resin
Holder orking temperature
-20~80
°C
Seals skeleton
65Mn
Seals material
Nitrile rubber
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성