카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Levelling elements LM.40 M12X63-AC (0)
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Levelling elements and supports
Levelling Elements
LM.AC
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/10/1_levelling_elements/lm_ac/lm_ac_asmtab.prj},{NB=Levelling elements LM.40 M12X63-AC (0)},{CODE=401643},{DESCRIPTION=LM.40 M12X63-AC},{ROT=0},{DIM01=40},{DIM02=M12},{DIM03=90.5},{DIM04=63},{DIM05=27.5},{DIM06=17},{DIM07=33000},{DIM08=-},{WEIGHT=185},{NDM=12.000},{KDM=9.853},{L=90.500},{L0=63.000},{L2=0.000},{H1=7.500},{H2=5.600},{D2=17.500},{AL=20.000},{DD=19.000},{H=9.360},{D2X=11.780},{M=6.000},{VERS=4},{TYP=2},{PPATH=lm_ac_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 64
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
LM.AC - Levelling elements
Bill of material
Levelling elements LM.40 M12X63-AC (0)
Code
401643
401643
Description
LM.40 M12X63-AC
LM.40 M12X63-AC
Rotation
°
D
40
40
mm
d
M12
M12
mm
L
90.5
90.5
mm
l
63
63
mm
l1
27.5
27.5
mm
s
17
17
mm
Max limit static load
33000
33000
N
Weight
185
185
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성