??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
LLX-1180W-00X - Photoelektrischer Sensor
Stückliste
LLS-1180W-001
Artikelnummer
Bezeichnung
Baureihe
Standardsensoren
Funktionsprinzip
Einweg-Lichtschranke
Bereich max.
20000 mm
Arbeitsbereich
20000 mm
Lichtquelle
LED, rot 660 nm
Gehäusegröße
M18 mm
Gehäusematerial
Messing verchromt
Schutzart
IP 67
Polarität
Ausgang
Schnittstelle
Standardausgang
Sonstige/Sonderartikel
Versorgungsspannung
10...36 VDC V
Polarität + Ausgang
Empfindlichkeitseinstellung
nein
Schaltfrequenz max.
1000 Hz
Temperaturbereich
-25...+55 °C
Gewicht
g
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE-Zertifikat
Info
Info
Produktangaben
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen