국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
LLS-1050-202
CONTRINEX
Photoelectric sensor
Miniature sensors
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/photoelectric_sensor/miniature_sensors/llx_1050_20x.prj},{NB=LLS-1050-202},{ORDERNO=620-200-072},{TYPE=LLS-1050-202},{PR=Miniature sensors},{OPR=Through-beam},{RM=250},{OR=250},{LS=LED, infrared 880 nm},{H=M5},{HM=Stainless steel V2A},{ER=IP 67},{P=NPN},{O=Dark-on},{I=Standard output},{C=M8 3-pin},{SV=10...30 VDC},{PO=NPN, Dark-on},{SRT=0},{SA=No},{SFM=250},{TR=0...+55},{R=0},{RP=0},{LI=0},{SDT=0},{LGH=0},{CEPDF=Conformity_1040_1050.pdf},{OMPDF=NO},{WG=16.2},{ECCN=85365019},{X=0},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{INFO=Product details},{VERS=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
LLX-1050-20X - Photoelectric sensor
Bill of material
LLS-1050-202
Part number
620-200-072
620-200-072
Part reference
LLS-1050-202
LLS-1050-202
Product range
Miniature sensors
Operating principle
Through-beam
Range max.
250
mm
Operating range
250
mm
Light source
LED, infrared 880 nm
Housing size
M5
mm
Housing material
Stainless steel V2A
Enclosure rating
IP 67
Polarity
NPN
NPN
Output
Dark-on
Interface
Standard output
Connection
M8 3-pin
M8 3-pin
Supply voltage
10...30 VDC
V
Polarity + Output
NPN, Dark-on
NPN, Dark-on
Sensitivity adjustment
No
Switching frequency max.
250
Hz
Temperature range
0...+55
°C
Weight
16.2
16.2
g
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE certificate
Info
Info
Product details
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성