??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
LLX-1040-20X - Détecteur photoélectrique
Nomenclature
LLS-1040-202
Numéro d’article
Désignation
Gamme de produits
Capteurs miniatures
Principe de fonctionnement
Barrière
Domaine max.
250 mm
Domaine de fonctionnement
250 mm
Source lumineuse
LED, infrarouge 880 nm
Taille de boîtier
Ø 4 mm
Matériau du boîtier
Acier inoxydable V2A
Indice de protection
IP 67
Polarité
Sortie
commutation sans réception
Interface
Sortie standard
Autres/Articles spéciaux
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
Polarité + Sortie
Réglage sensibilité
non
Fréquence de commutation max.
250 Hz
Plage de température
0...+55 °C
Poids
g
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
Certificat CE
Infos
Infos
Détails du produit
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés