您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LLR24B3
利来链条
滚子链导轨/链轮
滚珠链条导轨
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/roller_chain_guide_sprocket/ball_chain_guide/llr_type.prj},{NB=LLR24B3},{MODEL=LLR24B3},{TYPE=LLR Type three roller chain guide},{CIM=24B-3},{BB=1 1/2'' x 1''},{MATERIAL=C6},{BC=80},{HC=22},{B=120.1},{H=16.9},{HD1=33.7},{MATERIALL=thickness 1.5mm SUS304 stainless steel+UPE},{REMARK=2 m/PC, large quantity and customizable length}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
LLR型三联滚珠链条导轨 - 滚珠链条导轨
明细表
LLR24B3
型号
LLR24B3
LLR24B3
链条 ISO 型号
24B-3
24B-3
欧标或美标链条
1 1/2'' x 1''
1 1/2'' x 1''
C型钢
C6
C6
Bc
80
80
mm
Hc
22
22
mm
B
120.1
120.1
mm
H
16.9
16.9
mm
Hd1
33.7
33.7
mm
材质
不锈钢304,厚度1.5mm+UPE
备注
2米/根,量大可定制长度
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型