국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
LLR-D04MA-NMV-302
CONTRINEX
Photoelectric sensor
Miniature sensors
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/photoelectric_sensor/miniature_sensors/llr_d04ma_nm.prj},{NB=LLR-D04MA-NMV-302},{ORDERNO=620-600-366},{TYPE=LLR-D04MA-NMV-302},{PR=Cylindrical subminiature},{OPR=Through-beam},{RM=0...600 },{OR=0...500 },{LS=Red},{H=Ø 4},{HM=Stainless steel V2A},{ER=IP 67},{P=NPN},{O=Dark-on},{I=Standard output},{C=Pigtail, M8 3-pin},{SV=10...30 VDC},{PO=NPN, Dark-on},{SRT=0...600 },{SA=10…600 mm, IO-Link},{SFM=1000},{TR=-25...+65},{R=0},{RP=0},{LI=0},{SDT=0},{LGH=0},{CEPDF=Conformity_M05_D04.pdf},{OMPDF=NO},{WG=22.23},{ECCN=8536504},{X=0},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{INFO=Product details},{VERS=1},{IODD=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
LLR-D04MA-NM - Photoelectric sensor
Bill of material
LLR-D04MA-NMV-302
Part number
620-600-366
620-600-366
Part reference
LLR-D04MA-NMV-302
LLR-D04MA-NMV-302
Product range
Cylindrical subminiature
Operating principle
Through-beam
Range max.
0...600
mm
Operating range
0...500
mm
Light source
Red
Housing size
Ø 4
Ø 4
mm
Housing material
Stainless steel V2A
Enclosure rating
IP 67
Polarity
NPN
NPN
Output
Dark-on
Dark-on
Interface
Standard output
Standard output
Connection
Pigtail, M8 3-pin
Pigtail, M8 3-pin
Supply voltage
10...30 VDC
V
Polarity + Output
NPN, Dark-on
NPN, Dark-on
Sensing range typ. Max.
0...600
mm
Sensitivity adjustment
10…600 mm, IO-Link
10…600 mm, IO-Link
Switching frequency max.
1000
Hz
Temperature range
-25...+65
°C
Weight
22.23
22.23
g
Custom tariff number
8536504
REACH
YES
ROHS
YES
CE certificate
Info
Info
Product details
IO Device Description
0
0
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성