??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
LLR-C12PA-NM - Photoelektrischer Sensor
Stückliste
LRR-C12PA-NMV-304
Artikelnummer
Bezeichnung
Baureihe
PNP, antivalent (Schliesser/Öffner)
Funktionsprinzip
Reflexions-Lichtschranke
Bereich max.
20...3000 mm
Lichtquelle
Pinpoint LED, rot 640 nm
Gehäusegröße
13 x 21 (C12) mm
Gehäusematerial
hell-/dunkelschaltend + 1...10 V
Schutzart
IP 67
Polarität
Ausgang
Lichtgitter
Schnittstelle
Standardausgang
Sonstige/Sonderartikel
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
Polarität + Ausgang
Empfindlichkeitseinstellung
nein
Temperaturbereich
-20...+50 °C
Gewicht
g
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE-Zertifikat
Info
Benutzerhandbuch
Info
Info
Produktangaben
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen