??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
LLR-C12PA-NM - Détecteur photoélectrique
Nomenclature
LRR-C12PA-NMV-304
Numéro d’article
Désignation
Gamme de produits
PNP, antivalente (NO/NC)
Principe de fonctionnement
Réflexion sur réflecteur
Domaine max.
20...3000 mm
Source lumineuse
LED Pinpoint, rouge 640 nm
Taille de boîtier
13 x 21 (C12) mm
Matériau du boîtier
Commutation en/sans réception + 1...10 V
Indice de protection
IP 67
Polarité
Sortie
Barrières
Interface
Sortie standard
Autres/Articles spéciaux
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
Polarité + Sortie
Réglage sensibilité
non
Plage de température
-20...+50 °C
Poids
g
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
Certificat CE
Info
Manuel d'utilisateur
Info
Info
Détails du produit
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés