LLP2-24B2
利来链条
滚子链导轨/链轮
滚珠链条导轨
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/roller_chain_guide_sprocket/ball_chain_guide/llp_type.prj},{NB=LLP2-24B2},{MODEL=LLP2-24B2},{TYPE=LLP Type double roller chain guide},{CIM=24B-2},{BB=1 1/2'' x 1''},{MATERIAL=C12},{BC=60},{HC=55},{B=118.8},{H=48},{HD1=46.0},{MATERIALL=thickness 1.5mm SUS304 stainless steel+UPE},{REMARK=2 m/PC, large quantity and customizable length}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
LLP型双滚珠链条导轨 - 滚珠链条导轨
明细表
LLP2-24B2
型号
LLP2-24B2
LLP2-24B2
链条 ISO 型号
24B-2
24B-2
欧标或美标链条
1 1/2'' x 1''
1 1/2'' x 1''
C型钢
C12
C12
Bc
60
60
mm
Hc
55
55
mm
B
118.8
118.8
mm
H
48
48
mm
Hd1
46.0
46.0
mm
材质
不锈钢304,厚度1.5mm+UPE
备注
2米/根,量大可定制长度
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型