LLL20B1
LILAI Chain
Roller chain guide/sprocket
Roller Chain Guide
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/roller_chain_guide_sprocket/ball_chain_guide/lll_type.prj},{NB=LLL20B1},{MODEL=LLL20B1},{TYPE=LLL Type single roller chain guide},{CIM=20B-1},{BB=1 1/4'' x 3/4''},{MATERIAL=C9},{BC=38},{HC=29},{HD1=32.8},{B=52},{H=24},{MATERIALL=thickness 1.5mm SUS304 stainless steel+UPE},{REMARK=2 m/PC, large quantity and customizable length}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
LILAI Chain
Description
LLL Type single roller chain guide - Roller chain guide
Bill of material
LLL20B1
Model
LLL20B1
LLL20B1
Chain ISO model
20B-1
20B-1
EN or ASTM
1 1/4'' x 3/4''
1 1/4'' x 3/4''
C type steel Material
C9
C9
Bc
38
38
mm
Hc
29
29
mm
Hd1
32.8
32.8
mm
B
52
52
mm
H
24
24
mm
Material
thickness 1.5mm SUS304 stainless steel+UPE
Remark
2 m/PC, large quantity and customizable length
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성