LLI2818
LILAI Chain
Roller chain guide/sprocket
Roller Chain Guide
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/roller_chain_guide_sprocket/ball_chain_guide/lli_type.prj},{NB=LLI2818},{MODEL=LLI2818},{TYPE=LLI Type single roller chain guide},{MATERIAL=C5},{BC=28},{HC=18},{B=28},{H=14},{H1=6},{WEIGHT=0},{MATERIALL=thickness 1.5mm SUS304 stainless steel+UPE},{REMARK=2 m/PC, large quantity and customizable length}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
LILAI Chain
Description
LLI Type single roller chain guide - Roller chain guide
Bill of material
LLI2818
Model
LLI2818
LLI2818
C type steel Material
C5
C5
Bc
28
28
mm
Hc
18
18
mm
B
28
28
mm
H
14
14
mm
h
6
6
mm
Material
thickness 1.5mm SUS304 stainless steel+UPE
Remark
2 m/PC, large quantity and customizable length
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성