LL08-02
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
i
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/h_dl_l_ll/ll.prj},{NB=LL08-02},{OD=8},{T=1/4},{ND=13.157},{MODEL1=LL08-02},{SEAL=},{OMSC=},{H1=14},{H2=12},{H3=17},{H4=14},{L1=23.3},{L2=56.4},{M=16},{A=59.0},{EA=19.0},{CNSMASSEXACT=68},{LV1=27},{LV2=9},{LV3=4},{LV4=2.1},{LV5=3.8},{LH1=12},{LH2=2.3},{DV1=17},{DV2=10},{DH1=12}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
LL - Swivel Extended Elbow
Bill of material
LL08-02
Applicable tubing O.D.
8
8
mm
Connection thread
1/4
1/4
Model
LL08-02
LL08-02
mm
Seal on the threads
(-) Without seal
(S) With seal
(-) Without seal
(S) With seal
Made to order
(-) Without order
(X2) Applicable to non-copper style (With electroless nickel plated)
(-) Without order
(X2) Applicable to non-copper style (With electroless nickel plated)
Width across flats
14
14
mm
H2
12
12
mm
H3
17
17
mm
H4
14
14
mm
L1
23.3
23.3
mm
L2
56.4
56.4
mm
M
16
16
mm
A
59.0
59.0
mm
Effective area
19.0
19.0
mm^2
Mass
68
68
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성