LKP5660-9ERTG
Bel Fuse
Power Solutions
LKP5660-9ERTG
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lkp5660_9ertg/lkp5660_9ertg.prj},{NB=LKP5660-9ERTG},{PN=LKP5660-9ERTG},{DESC=AC-DC Rugged Melcher™ Cassettes, Power 250W, Output 24/24VDC, 5.2/5.2A, Input 187-255VAC, Operating Temperature -40 to 71, Inrush current limitation, Output voltage control input, Current share control , RoHS Compliant},{POWER=250},{VI=187-255},{OV=24/24},{OC=5.2/5.2},{OT=-40 to 71},{SHA256=+bHr9IDq0D5TzRtjevbAzvYDKMXZWyQVpr8bl/6yS+4=},{INAME=00127__k2dseries}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lkp5660_9ertg - Bel Power Solutions
Bill of material
LKP5660-9ERTG
Part Number
LKP5660-9ERTG
Description
AC-DC Rugged Melcher™ Cassettes, Power 250W, Output 24/24VDC, 5.2/5.2A, Input 187-255VAC, Operating Temperature -40 to 71, Inrush current limitation, Output voltage control input, Current share control , RoHS Compliant
Power
250
W
Voltage Input
187-255
VAC
Output Voltage
24/24
VDC
Output Current
5.2/5.2
A
Operating Temperature
-40 to 71
°C
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성