LKP51-d20
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E5-Lead Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e5/lkp51_52_asmtab.prj},{NB=LKP51-d20},{CODE=LKP51},{TYPE=duibainfalanxing/daizhouchengxing},{MAT=SS400},{SUR=fahei},{SYZC=xiangxinzhoucheng},{DD=20},{L=28},{L1=17},{D=40},{H=65},{T=8},{B=10},{DD1=6.3},{X=14.0},{BB=8},{W=43},{P1=43},{F=30},{G=27},{SYBS=HAF74-M5-L25-J},{ZCXH=6804ZZ},{L2=25},{PPATH=lkp51_52/assem/lkp51_52_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LKP51_52 - 30 degree trapezoidal screw anti-rotation fixture ????¡§???¡§? opposite flange type with bearing type
Bill of material
LKP51-d20
Code
LKP51
LKP51
TYPE
Flange type / bearing type
Material
SS400
Surface treatment
Black
Black
Using bearings
Radial bearing
d
20
20
L
28
28
L1
17
17
D
40
40
H
65
65
T
8
8
B
10
d1
6.3
6.3
X
14.0
14.0
b
8
8
W
43
43
P1
43
43
F
30
30
G
27
27
Using the handle
HAF74-M5-L25-J
HAF74-M5-L25-J
Bearing Type
6804ZZ
6804ZZ
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성