??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
LKCRF-Series
Nomenclature
HellermannTyton 151-00102
Identification
Description type fabricant
LKCRF1
Description courte
Matériau
Polyamide 6.6 (PA66)
Couleur
Ø trou de fixation (FH)
6.5 mm
Longueur (L)
24.0 mm
Épaisseur max. panneau
3.40 mm
Nombre d'articles par commande
1
Minimum de commande
Hauteur (H)
4.0 mm
Largeur (W)
12.0 mm
Températures d'utilisation
-40 °C à +85 °C, (+105 °C, 500 h)
Largeur max. collier de serrage
4.8 mm
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés