??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
LKCRF-Serie
Stückliste
HellermannTyton 151-00102
Identifikation
Herstellertypbezeichnung
LKCRF1
Kurzbeschreibung
Material
Polyamid 6.6 (PA66)
Farbe
Befestigungsloch Ø FH
6.5 mm
Länge L
24.0 mm
Blechdicke max.
3.40 mm
Verpackungsmenge
1
Mindestbestellmenge
Höhe H
4.0 mm
Breite W
12.0 mm
Betriebstemperatur
-40 °C bis +85 °C, kurzfristig bis +105 °C (500 h)
Kabelbinderbreite max.
4.8 mm
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen