??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
LK8123 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
LK8123
Produktfoto
Kurzbeschreibung
LK8123: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; IO-Link; Stabläng
Langbeschreibung
Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; IO-Link; Stablänge L 472 mm; Mediumtemperatur (Kühlschmiermittel / Wasser / Öl) 0...35; (mit Klimarohr E43101: 35...60 °C) °C / 0...35; (mit Klimarohr E43101 35...60 °C) °C / 0...70 °C; Steckverbindung
Bestellnummer
LK8123
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
LK0472B-B-00KVPKG/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
F4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
SIZE
472
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型