LK1301-9ERB1G
Bel Fuse
Power Solutions
LK1301-9ERB1G
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lk1301_9erb1g/lk1301_9erb1g.prj},{NB=LK1301-9ERB1G},{PN=LK1301-9ERB1G},{DESC=AC-DC Rugged Melcher™ Cassettes, Power 144W, Output 12VDC, 12A, Input 100-240VAC, Operating Temperature -40 to 71, Inrush current limitation, Output voltage control input, Cooling plate standard case, RoHS Compliant},{POWER=144},{VI=100-240},{OV=12},{OC=12},{OT=-40 to 71},{SHA256=14tZ49UPBUcG+ricE0lkF6mhvSZx+2ENuILM6IqVIyY=},{INAME=00106__k2dseries2db1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lk1301_9erb1g - Bel Power Solutions
Bill of material
LK1301-9ERB1G
Part Number
LK1301-9ERB1G
Description
AC-DC Rugged Melcher™ Cassettes, Power 144W, Output 12VDC, 12A, Input 100-240VAC, Operating Temperature -40 to 71, Inrush current limitation, Output voltage control input, Cooling plate standard case, RoHS Compliant
Power
144
W
Voltage Input
100-240
VAC
Output Voltage
12
VDC
Output Current
12
A
Operating Temperature
-40 to 71
°C
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성