LK11HB-D63-d12
HEFA
37_hand_wheel_handle
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/37_hand_wheel_handle/lk11-12.prj},{NB=LK11HB-D63-d12},{CODE=LK11HB},{CODE1=Bolted_type},{CODE2=Opening},{LWK=Threaded hole type},{TYPE1=A5056},{SUR1=Black_anodizing},{TYPE2=nylon},{SUR2=black},{TYPE=SUM22L},{SUR=Blackening},{D=63},{DD=12},{H=32},{T=14},{D1=35},{LR=0},{HH=6.0},{W=1.5},{R=23.0},{B=14},{L=21},{M=0},{X=11},{Y=6.0},{DD1=10.0},{DD2=5.5},{M1=5},{JGNJ=3.0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 46
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LK11-12 - Embossed handwheel - with/without grip
Bill of material
LK11HB-D63-d12
CNSORDERNO
LK11HB-D63-d12
LK11HB-D63-d12
Code
LK11HB
LK11HB
type
Bolted_type
Bolted_type
shape
Opening
Opening
threaded hole
Threaded hole type
Threaded hole type
Material (Hand)
A5056
surface_treatment
Black_anodizing
Black_anodizing
Material (Handle)
nylon
surface_treatment
black
black
Material (thread)
SUM22L
surface_treatment
Blackening
D
63
63
mm
d
12
12
mm
H
32
32
mm
T
14
14
mm
D1
35
35
mm
Lr
0
0
mm
h
6.0
6.0
mm
W
1.5
1.5
mm
R
23.0
23.0
mm
B
14
14
mm
L
21
21
mm
M
0
0
mm
X
11
11
mm
Y
6.0
6.0
mm
d1
10.0
10.0
mm
d2
5.5
5.5
mm
M1
5
5
mm
Tightening torque
3.0
3.0
N.m
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성