LK01AF-D125
HEFA
37_hand_wheel_handle
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/37_hand_wheel_handle/lk01.prj},{NB=LK01AF-D125},{CODE=LK01AF},{CODE1=Keyway_type},{TYPE1=phenolic_resin},{SUR1=black},{TYPE=phenolic_resin},{SUR=black},{TYPE2=carbon_steel},{SUR2=Blackening},{D=125},{H=29},{T=20.0},{HH=18},{D1=36.0},{DD=12},{R=48},{L=63},{FF=13.8},{BB=4},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LK01 - Phenolic resin first wheel - amplitude handwheel - fixed grip
Bill of material
LK01AF-D125
CNSORDERNO
LK01AF-D125
LK01AF-D125
Code
LK01AF
type
Keyway_type
Material (Hand)
phenolic_resin
Handwheel surface treatment
black
Material (Handle)
phenolic_resin
Handle surface treatment1
black
Material (bushing)
carbon_steel
Bushing surface treatment
Blackening
D
125
125
mm
H
29
29
mm
T
20.0
20.0
mm
h
18
18
mm
D1
36.0
36.0
mm
d
12
12
mm
R
48
48
mm
L
63
63
mm
f
13.8
13.8
mm
b
4
4
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성