??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LJS01 - Nuts for miniature sliding screws (single piece)/Four-hole opposite flange type
Bill of material
LJS01-D4-1
code
LJS01
method of sales
a piece/Nut
type
Four holes/Opposite flange type
Thread direction
Right hand
Material
Special resi
D
mm
Lead
mm
Head count
1
D1
10 mm
L1
11.5 mm
H
23 mm
T
3.5 mm
W
15 mm
K
2.9 mm
P.C.D
15 mm
Allowable axial load
50
Allowable speed
2500
Tightening torque
180
website link
website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей