국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
LJS01-D4-1
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E5-Lead Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e5/ljs01.prj},{NB=LJS01-D4-1},{CODE=LJS01},{MS=a piece/Nut},{TYPE=Four holes/Opposite flange type},{TD=Right hand},{MAT=Special resi},{D=4},{DPOOL=4,6,8,10,12},{LEAD=1},{LINK=website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LJS01 - Nuts for miniature sliding screws (single piece)/Four-hole opposite flange type
Bill of material
LJS01-D4-1
code
LJS01
method of sales
a piece/Nut
type
Four holes/Opposite flange type
Thread direction
Right hand
Material
Special resi
D
4
6
8
10
12
4
6
8
10
12
mm
Lead
1
2
1
2
mm
Head count
1
D1
10
mm
L1
11.5
mm
H
23
mm
T
3.5
mm
W
15
mm
K
2.9
mm
P.C.D
15
mm
Allowable axial load
50
Allowable speed
2500
Tightening torque
180
website link
website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성