??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LJR81_82 - 30 degree trapezoidal screw with clearance reduction nuts, round flange type
Bill of material
LJR81-d10
code
type
Round Flange type
Thread direction
Main nut material
Brass
Vice nut material
Brass
Waveform spring material
07Cr17Ni7AI
Setting screw material
Carbon Steel
d
Pitch P
2
D
20
D1
36
T
5
L
33.0
E
13.0
F
15
P .C .D
26
K
4.3
M
3
Dynamic allowable thrust
2.60 KN
Weight
101 g
weblink
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей