LJR81-d10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E5-Lead Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e5/ljr81_82.prj},{NB=LJR81-d10},{CODE=LJR81},{TYPE=Round Flange type},{TD=Left-handed},{MAT1=Brass},{MAT2=Brass},{MAT3=07Cr17Ni7AI},{MAT4=Carbon Steel},{DD=10},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LJR81_82 - 30 degree trapezoidal screw with clearance reduction nuts, round flange type
Bill of material
LJR81-d10
code
LJR81
LJR81
type
Round Flange type
Thread direction
Left-handed
Left-handed
Main nut material
Brass
Vice nut material
Brass
Waveform spring material
07Cr17Ni7AI
Setting screw material
Carbon Steel
d
10
12
16
20
10
12
16
20
Pitch P
2
D
20
D1
36
T
5
L
33.0
E
13.0
F
15
P .C .D
26
K
4.3
M
3
Dynamic allowable thrust
2.60
KN
Weight
101
g
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성