??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LJR66_69 - 30 degree lead screw nut
Bill of material
LJR67-d10
Code
TYPE
Square
TYPE
Heightening
Form of cooperation
Thread rotation
Material
brass
d
mm
Pitch
2 mm
h
20.000 mm
W
21.000 mm
H
30 mm
L
24 mm
L1
16.000 mm
L2
0.000 mm
W1
12.000 mm
M1
4.000 mm
V1
8.000 mm
M2
0.000 mm
V2
0.000 mm
t
6 mm
Dynamic allowable thrust
2.52 KN
weight
98 g
website
Website connection
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей