??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LJP80_91 - 30 degree lead screw nut
Bill of material
LJP85-d14
Code
TYPE
Flange type
TYPE
Form of cooperation
Thread rotation
Right-handed
Material
brass
d
mm
Pitch
3 mm
D
22 mm
L1
30 mm
D1
45 mm
T
5 mm
S
5 mm
P.C.D
mm
K
Dynamic allowable thrust
4.88 KN
weight
g
website
Website connection
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей