??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LJP60_69 - 30 degree lead screw nut
Bill of material
LJP63-d10
Code
TYPE
Flange type
TYPE
Compact
TYPE
Form of cooperation
Thread rotation
Material
brass
d
mm
Pitch
2 mm
D
16 mm
L1
19 mm
D1
33 mm
T
4 mm
P.C.D
24 mm
K
3.3 mm
Dynamic allowable thrust
1.98 KN
weight
g
website
Website connection
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей