LJP06-d10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E5-Lead Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e5/ljp01_16.prj},{NB=LJP06-d10},{CODE=LJP06},{TYPE1=Flange type},{TYPE2=Compact},{TYPE3=Circular shape},{FOR=Universal type},{THR=Dextral rotation},{MAT=engineering plastic},{COL=white},{DD=10},{LINK=Website link},{CODE1=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LJP01_16 - Reinforced nut for 30 degree trapezoidal screw rod/Flange type/Compact
Bill of material
LJP06-d10
Code
LJP06
LJP06
type
Flange type
type
Compact
type
Circular shape
Circular shape
Form of cooperation
Universal type
Thread rotation direction
Dextral rotation
Dextral rotation
material
engineering plastic
engineering plastic
colour
white
white
d
10
12
14
16
20
10
12
14
16
20
mm
P
2.0
mm
D
16
mm
L1
19
mm
D1
33
mm
T
4
mm
P.C.D
24
mm
K
3.3
mm
Dynamic allowable thrust
0.1771
KN
weight
7.00
7.00
g
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성