??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 12
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LJP01_16 - 30度梯形丝杆用加强螺帽/法兰型/紧凑型
明细表
LJP06-d10
代码
类型
法兰型
类型
紧凑型
类型
配合形式
通配型
螺纹旋向
材质
颜色
d
mm
P
2.0 mm
D
16 mm
L1
19 mm
D1
33 mm
T
4 mm
P.C.D
24 mm
K
3.3 mm
动态容许推力
0.1771 KN
重量
g
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型