LJL43-d14
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E5-Lead Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e5/ljl41_46.prj},{NB=LJL43-d14},{CODE=LJL43},{TYPE=Flange type•Square Shape},{FORM=Universal type},{THR=Sinistral rotation},{MAT=POM(Polyformaldehyde resin)},{COL=white},{DD=14},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LJL41_46 - Nut for 30 degree trapezoidal screw/Flange circular type/Through-hole
Bill of material
LJL43-d14
Code
LJL43
LJL43
type
Flange type•Square Shape
Form of cooperation
Universal type
Thread rotation direction
Sinistral rotation
Sinistral rotation
material
POM(Polyformaldehyde resin)
POM(Polyformaldehyde resin)
colour
white
white
d
14
16
20
22
25
14
16
20
22
25
mm
P
3.0
mm
D
22
mm
L
30
mm
D1
45
mm
T
5
mm
P.C.D
31
mm
K
5.3
mm
W1
34
mm
Dynamic allowable thrust
0.489
0.489
mm
weight
16.00
16.00
mm
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성