??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
LJJ-TTS-2TL-1530X - TTS-2TL
Bill of material
LJJ-TTS-2TL-1530X
model
LJJ-TTS-2TL-1530X
A
30.000 mm
B
13.000 mm
C
9.500
D
12.000 mm
D1
6.500 mm
E
4.500
F
7.000 mm
G
2.000 mm
H
15
PDF File
PDF
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés