??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
LJJ-TTS-2TL-1530X - TTS-2TL
Bill of material
LJJ-TTS-2TL-1530X
model
LJJ-TTS-2TL-1530X
A
30.000 mm
B
13.000 mm
C
9.500
D
12.000 mm
D1
6.500 mm
E
4.500
F
7.000 mm
G
2.000 mm
H
15
PDF File
PDF
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen