??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LJG33_34 - 30度梯形丝杠组件,加宽方型螺帽,固定侧+自由侧
明细表
LJG33-D12-2-L70-S2
代码
类型
固定侧+自由侧,加宽方型螺帽
旋向
右旋
丝杠材质
螺帽材质
黄铜
丝杠表面处理
丝杠轴径D
mm
螺距
2 mm
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
S
mm
输入参数值: S
mm
cm
inch
ft
h
11 mm
W
39 mm
H
22 mm
L1
20 mm
L2
30 mm
W1
26 mm
W2
10 mm
C
5 mm
M1
M5
V
12
T
26 mm
Q
8
G
12
M
M8*1.0
E
6
H1
10
K
5 mm
轴向间隙
0.1mm以内
径向间隙
0.3mm以内
动态容许推力
3.90
理论传动效率
约等于32%
增加平面(E部)
FE
FW
FY
增加键槽(E部)
KE
C
增加四平面(E部)
W
A
网站链接
网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型