您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
すべてのカタログ
形状検索
スケッチ検索
Variable Search
認定カタログ
カテゴリ別
国
By Standards
利用可能なカタログ言語:
English
中文
English (United States)
LJG25-D12-2-L110-S2-F10-R8
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E5-Lead Screws
Powered by
CADモデル選択
{yiheda/yhd_fa/e5/ljg25_26.prj},{NB=LJG25-D12-2-L110-S2-F10-R8},{CODE=LJG25},{ROT=dextrorotation},{TYPE=Widened square nut, support side+support side},{MAT1=S45C},{MAT2=brass},{SUR1=blackend},{D=12},{L=110.0},{S=2.0},{R=8},{CLE1=Within 0.1mm},{CLE2=Within 0.3mm},{ZZRM=N/A},{RM=0},{LINK=webxxx},{PPATH=ljg25_26/assem/ljg25_26_asmtpl.prj}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LJG25_26 - 30-degree trapezoidal screw assembly, widened square nut, support side+support side
Bill of material
LJG25-D12-2-L110-S2-F10-R8
Code
LJG25
LJG25
sense of rotation
dextrorotation
Type
Widened square nut, support side+support side
Lead screw material
S45C
S45C
Nut material
brass
Lead screw surface treatment
blackend
blackend
Screw shaft diameter D
12
14
16
20
25
12
14
16
20
25
mm
screw pitch
2
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
OK
S
mm
Enter value for S
mm
cm
inch
ft
OK
F
10
mm
R
8
8
mm
e
5.0
e tol
+0.075/0
m
0.70
B
7
h
11
mm
W
39
mm
H
22
mm
L1
20
mm
L2
30
mm
W1
26
mm
W2
10
mm
C
5
mm
M1
M5
V
12
E
6
H1
10
K
5
mm
end play
Within 0.1mm
radial clearance
Within 0.3mm
Dynamic allowable thrust
3.90
Increase the screw hole at the shaft end of the support side (single step side)
N/A
RM
N/A
RM
RM
0
0
website link
webxxx
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)
CADデータ生成