??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LJG25_26 - 30度梯形丝杠组件,加宽方型螺帽,支持侧+支持侧
明细表
LJG25-D12-2-L110-S2-F10-R8
代码
旋向
右旋
类型
加宽方型螺帽,支持侧+支持侧
丝杠材质
螺帽材质
黄铜
丝杠表面处理
丝杠轴径D
mm
螺距
2 mm
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
S
mm
输入参数值: S
mm
cm
inch
ft
F
10 mm
R
mm
e
5.0
e 公差
+0.075/0
m
0.70
B
7
h
11 mm
W
39 mm
H
22 mm
L1
20 mm
L2
30 mm
W1
26 mm
W2
10 mm
C
5 mm
M1
M5
V
12
E
6
H1
10
K
5 mm
轴向间隙
0.1mm以内
径向间隙
0.3mm以内
动态容许推力
3.90
增加支持侧轴端螺孔(单台阶侧)
RM
网站链接
网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型