??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LJG11_12 - 30度梯形丝杠组件,法兰型螺帽,固定侧+固定侧
明细表
LJG11-D12-2-L140-S2
代码
旋向
右旋
类型
固定侧+固定侧,法兰型螺帽
丝杠材质
螺帽材质
黄铜
丝杠表面处理
丝杠轴径D
mm
螺距
2 mm
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
S
mm
输入参数值: S
mm
cm
inch
ft
D1
22 mm
L1
30 mm
D2
45 mm
C
5 mm
P.C.D
31 mm
d
5.3 mm
H
25 mm
T
26 mm
Q
8
G
12
M
M8*1.0
E
6
H1
10
K
5 mm
轴向间隙
0.1mm以内
径向间隙
0.3mm以内
动态容许推力
3.90
理论传动效率
约等于32%
变更螺帽方向
增加平面(E部)
FE
FW
FY
增加键槽(E部)
KE
C
增加四平面(E部)
ZE
0
W
A
网站链接
网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型