BA71VC251
Bodenschatz
Product series
Livio Adesio
Powered by
CAD모델 선택
{bodenschatz/produktserien/livio_adesio/papierhalter_mitdeckel_kombiflansch.prj},{NB=BA71VC251(architecture400)},{BNR=BA71VC251},{PD=Papierrollenhalter modico.2+ mit Deckel verchromt mit Kombiflansch zum Kleben gemäss DIN 2304-1 oder Bohren inkl. Befestigungsmaterial (ohne Klebstoff) Füllmenge Klebstoff: 1.18 ml SikaFast},{ARTNR=108463},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{F=Chrome},{WSM=BohrenKleben},{W=133},{H=103},{L=130},{GW=0.7},{NW=0.35},{M=Rostfreier Stahl},{CTN=7418.2020},{CTN2=7418.2000},{INFO=https://www.bodenschatz.ch/direct/BA71VC251},{DC=AT,DE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bodenschatz
Description
Livio Adesio Toilet Paper Holder with Lid - Sanitary accessories
Bill of material
BA71VC251
Order number
BA71VC251
Product description
Toilet Paper Holder Livio Adesio with lid chrome plated, combi wall mounting bracket for gluing according to DIN 2304-1 or screwing incl. fixing material (without adhesive) Filling quantity adhesive: 1.18 ml SikaFast
Article number
108463
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
350
200
400
350
200
Color
Chrome
Wall / standing model
Drill / Glue
Width
133
mm
Height
103
mm
Length
130
mm
Installation height
0.7
m
Netto weight
0.35
kg
Main customs material
Rostfreier Stahl
Customs tariff number CH
7418.2020
Customs tariff number DE, AT
7418.2000
Product information
https://www.bodenschatz.ch/direct/BA71VC251
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성