VC5510NNCPT
Carlo Gavazzi
Sensors
Capacitive Sensors
Rectangular Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{carlogavazzi/sensors/capacitive_sensors/rectangular_sensors/level_sensors_adjustable_sensing_distance.prj},{NB=VC5510NNCPT},{SHA256=ol5mNcIXoPI4T+kqxiYr1+Zr5zSI5WqbMSxPdV3cJNw=},{INAME=vc5510nncpt},{NAME=vc5510nncpt},{NNCUSTOM=VC55PC},{NTCUSTOM=VC55 Capacitive rectangular},{NBCUSTOM=VC5510NNCPT},{LINACUSTOM=VC5510NNCPT},{STEPFILE=3D_VC5525xNxP.stp},{PNGFILE=EC5525PPAP-1.png},{CODE=VC5510NNCPT},{MTYP=Non-Flush},{SWDIS=2÷10},{SWOUT=1x NPN NC on/off delay},{INT=-},{PWDC=5÷30},{PWAC=-},{MXCUR=100},{NLCUR=10},{CON=Cable},{HOU=35x55x15, rectangular, plastic},{DIM1=35},{DIM2=55},{DIM3=15},{IP=IP65},{TMP=0°÷+50°C/+32°÷+122°F},{DS=vc5510nnopt.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
Liquid level measurement - adjustable sensing distance
Bill of material
VC5510NNCPT
Code
VC5510NNCPT
VC5510NNCPT
Mounting type
Non-Flush
Switching distance
2÷10
2÷10
mm
Switching output
1x NPN NC on/off delay
1x NPN NC on/off delay
Interface
-
Rated voltage DC
5÷30
5÷30
Vdc
Rated voltage AC
-
Vac
Max output current
100
100
mA
No load current
10
mA
Connection type
Cable
Cable
Housing type
35x55x15, rectangular, plastic
Width
35
mm
Height
55
mm
Lenght
15
mm
IP rating
IP65
IP65
Operating temperature
0°÷+50°C/+32°÷+122°F
0°÷+50°C/+32°÷+122°F
C°/°F
Datasheet
vc5510nnopt.pdf
pdf
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성