??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Hönger
Beschreibung
Linearführungen Typ RNG
Stückliste
Set (2) RNG 4-050 / KBN 4 x 4 / GBN 4 - 0
Model code
Länge
mm
Käfigtyp
KBN
gewünschter Hub
mm
Hub-Position
mm
Wert eingeben für POS
Hub-Position
mm
cm
inch
ft
Qualitätsklassen
Höhenabgestimmt (10 mcr)
Befestigungsschraube
Käfigzwangsteuerung
Material
Höhe
mm
Breite
mm
DW
4.5 mm
J
9 mm
Länge
25 mm
Länge
12.5 mm
N
3.5 mm
D
5.5 mm
Gewinde
M3
Gewinde
M3
F
2.65 mm
G
6.3 mm
M
3.5 mm
Q
6.0 mm
FG
0.5 mm
S
0.85 mm
Traglast
850 x 4=3400N
Gewicht
27 g
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen