??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Hönger
Beschreibung
Linearführungen Typ RN
Stückliste
Set (2) RN 3-050 / KBN 3 x 7 / GA 3 - 0
Model code
Länge
mm
Käfigtyp
KBN
gewünschter Hub
mm
Hub-Position
mm
Wert eingeben für POS
Hub-Position
mm
cm
inch
ft
Qualitätsklassen
Höhenabgestimmt (10 mcr)
Befestigungsschraube
Käfigzwangsteuerung
Material
Höhe
mm
Breite
mm
DW
3.0 mm
J
8.7 mm
Länge
25 mm
Länge
12.5 mm
N
3.5 mm
D
6.0 mm
Gewinde
M4
Gewinde
M3
F
3.30 mm
G
4.8 mm
M
4.8 mm
Q
7.0 mm
FG
0.6 mm
S
0.85 mm
Traglast
410 x 7=2870N
Gewicht
24 g
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen