??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Hönger
Beschreibung
Linearführungen Typ R
Stückliste
Set (2) R 2-030 / AK 2 x 4 / GA 2 - 0
Model code
Länge
mm
Käfigtyp
gewünschter Hub
mm
Hub-Position
mm
Wert eingeben für POS
Hub-Position
mm
cm
inch
ft
Qualitätsklassen
Höhenabgestimmt (10 mcr)
Befestigungsschraube
Material
Höhe
mm
Breite
mm
DW
2.0 mm
J
5.5 mm
Länge
15 mm
Länge
7.5 mm
N
2.5 mm
D
4.4 mm
Gewinde
M3
Gewinde
M2.5
F
2.55 mm
G
4.0 mm
M
2.7 mm
FG
0.5 mm
Q
3.5 mm
Traglast
15 x 4=60N
Gewicht
8 g
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen