카탈로그: Hönger
생성됨: 27.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Hönger
Set (2) R 2-030 / AK 2 x 4 / GA 2 - 0
Hönger
Linear Guide Rails
Powered by
CAD모델 선택
{honger/linear_guide_rails/type_r_asmtab.prj},{NB=Set (2) R 2-030 / AK 2 x 4 / GA 2 - 0},{L=30},{CAGE=AK},{HUB=28.6},{POS=0.0},{VERS=2},{OPT1=-},{HA=},{OPT2=},{MAT=},{A=12.0},{B=6},{Y=1.0},{PPATH=parts/type_r/type_r_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Hönger
Description
Linear Guide Rails Type R
Bill of material
Set (2) R 2-030 / AK 2 x 4 / GA 2 - 0
Model code
Set (2) R 2-030 / AK 2 x 4 / GA 2
Set (2) R 2-030 / AK 2 x 4 / GA 2
Length
30
45
60
75
90
105
120
150
180
30
45
60
75
90
105
120
150
180
mm
Cage type
AK
AC
AA
AK
AC
AA
Required stroke
28.6
20.8
13.0
5.2
28.6
20.8
13.0
5.2
mm
Stroke position
mm
값 입력 POS
Stroke position
mm
cm
inch
ft
확인
Quality classes
Standard
Special Quality
Super Special Quality
Standard
Special Quality
Super Special Quality
Height-matched
Without (Standard)
With
Without (Standard)
With
Mounting Screws
without screw
without screw
Material
Steel
Stainless Steel
Steel
Stainless Steel
Height
12.0
12.0
mm
Width
6
6
mm
DW
2.0
mm
J
5.5
mm
Length
15
mm
Length
7.5
mm
N
2.5
mm
D
4.4
mm
Thread
M3
Thread
M2.5
F
2.55
mm
G
4.0
mm
M
2.7
mm
FG
0.5
mm
Q
3.5
mm
Load
15 x 4=60N
Weight
8
g
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성