??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Robotunits
Description
LIN 5246 - Expanding Coupling
Bill of material
LIN 5246 Expanding Coupling
Outer diameter
32.000 mm
Hole diameter
20.000 mm
Length
26.000 mm
Torque
60.000 N*m
Weight
0.070 kg
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)