??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Robotunits
Description
LIN 5246 - Expanding Coupling
Bill of material
LIN 5246 Expanding Coupling
Outer diameter
32.000 mm
Hole diameter
20.000 mm
Length
26.000 mm
Torque
60.000 N*m
Weight
0.070 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей