LIN 5246 Expanding Coupling
Robotunits
Accessories
Linear Motion Unit System Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{robotunits/multifunktionales_zubehoer/linearachsensystem_zubehoer/lin_5246_spannkupplung_asmtbl.prj},{NB=LIN 5246 Spannkupplung},{D1=32.000},{D2=20.000},{L=26.000},{PPATH=../../linearachsensystem/parts_linearachsensystem/lin_5246_spannkupplung_sbl.prj},{M=60.000},{GEW=0.070}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Robotunits
Description
LIN 5246 - Expanding Coupling
Bill of material
LIN 5246 Expanding Coupling
Outer diameter
32.000
mm
Hole diameter
20.000
mm
Length
26.000
mm
Torque
60.000
N*m
Weight
0.070
kg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型