??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Robotunits
Description
LIN 5246 - Accouplement à serrage
Nomenclature
LIN 5246 Accouplement à serrage
Diamètre extérieur
32.000 mm
Diamètre de l'alésage
20.000 mm
Longueur
26.000 mm
Couple de serrage
60.000 N*m
Poids
0.070 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés